HUBBELL CANADA
Fiche Twist-Lock® Insulgrip®, 30A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30P, nylon noir., HBL2621BK
Image of HBL2621BK Fiche Twist-Lock® Insulgrip®, 30A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30P, nylon noir., HBL2621BK

Fiche Twist-Lock® Insulgrip®, 30A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-30P, nylon noir., HBL2621BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2621BK

Fiche Twist-Lock® Insulgrip®, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L6-30P, nylon noir.

  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons contre les tensions excessives
  • Entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, pour faciliter la terminaison
  • Protection anti-poussière intégrée protégeant la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2621BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

30A Insulgrip® Plug

UPC

783585172248

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.26 po x 2.26 po

Hauteur

2.26 in

Largeur

2.26 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

30