HUBBELL CANADA
Fiche Twist-Lock® Valise® résistante à la corrosion, 20A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, HBL23CM11V
Image of HBL23CM11V Fiche Twist-Lock® Valise® résistante à la corrosion, 20A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, HBL23CM11V

Fiche Twist-Lock® Valise® résistante à la corrosion, 20A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, HBL23CM11V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL23CM11V

Fiche Twist-Lock® Valise® résistante à la corrosion, 20A, 125V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre.

  • L'agrippe-câble puissante empêche le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
  • Les bornes de type agrippe-câble uniques et brevetées, résistantes à la corrosion, assurent une connexion électrique de qualité supérieure en regroupant les conducteurs.

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL23CM11V

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.325"-0.720"(8.26-18.3)

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Blades - Brass - Nickel plated
  • Clamp Screws - #8 - 32 Stainless Steel - (Philips / Slotted / Robertson)
  • Housing - Yellow nylon
  • Terminal Clamps - Silicon Bronze - Nickel plated
  • Terminal Screws - #8 - 32 Stainless Steel (Philips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

20A Valise® Plug

UPC

783585808161

Dimensions

Dimensions

2.50 po x 1.78 po x 1.78 po

Hauteur

1.78 in

Largeur

1.78 in

Longueur

2.5 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5