Marque: Burndy
No de catalogue: YC28U26
Catalog Number
YC28U26
Indice de matrice
H
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-A, YC-U Series
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810126479
UPC 14 Digit GTIN
00781810126479
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
54 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.12 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 AWG - 1/0 AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
1/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
18 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG - 2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25