HUBBELL CANADA
FloorTrak PRO, boîtier d'alimentation mural, profilé haut, gris foncé, HBLFMWHDG
Image of HBLFMWHDG FloorTrak PRO, boîtier d'alimentation mural, profilé haut, gris foncé, HBLFMWHDG

FloorTrak PRO, boîtier d'alimentation mural, profilé haut, gris foncé, HBLFMWHDG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFMWHDG

FloorTrak PRO, Boîte d'alimentation murale au sol, profilé haut, gris foncé.

  • Permet de garder les données et l'alimentation alignées avec des canaux séparés dans le rail
  • Se monte facilement sur le canal FloorTrak PRO
  • Des vis discrètes fixent le couvercle à la base montée de l'alimentation murale

Produit standard

Général

Application

Raccord d'alimentation mural

Catalog Number

HBLFMWHDG

Couleur

Gris foncé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

FloorTrak PRO

Série

End Fittings

Type

Raccords d'extrémité

UPC

783585595207

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

1