HUBBELL CANADA
Image of ALFLUIDGAL Fluide HYPRESS™ toutes saisons, (1) gallon, ALFLUIDGAL

Fluide HYPRESS™ toutes saisons, (1) gallon, ALFLUIDGAL

Marque: Burndy

No de catalogue: ALFLUIDGAL

All Weather HYPRESS™ Fluid, Quantité : (1) Gallon, Matériau du récipient : Plastique HDPE.

Disponible en format quart ou gallon

Général

Application

Accessory, Fluid

Application - pour utilisation sur

Use with BURNDY® Pumps

Catalog Number

ALFLUIDGAL

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Hydraulic Accessories

UPC

781810011225

Dimensions

Poids

8.75 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

(1) Gallon of ALFLUID™