Marque: Burndy
No de catalogue: TN106BF
TN106BF.
Application
Power Connector
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TN106BF
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type
Fork Tongue
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Bloc Fourchette Terminal
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810524121
UPC 14 Digit GTIN
00781810524121
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
26 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.30 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.02 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Z (pouces)
0.29 in
Plage de conducteurs
#10 AWG to #12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Bloc Fourchette Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
100