HUBBELL CANADA
FS/FD Couvercle de boîtier 1-groupe sans revêtement - 1 interrupteur à bascule, 1FT
Image of 1FT FS/FD Couvercle de boîtier 1-groupe sans revêtement - 1 interrupteur à bascule, 1FT

FS/FD Couvercle de boîtier 1-groupe sans revêtement - 1 interrupteur à bascule, 1FT

Marque: Killark

No de catalogue: 1FT

FS/FD Couvercle de boîtier 1-groupe sans revêtement - 1 interrupteur à bascule.

Couvertures métalliques estampées sans revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Joints à commander séparément.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

1FT

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover

Type de couvercle

Toggle Switch

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936191508

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.08

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10