HUBBELL CANADA
Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle en aluminium brossé, S1R6PTFFALU
Image of S1R6PTFFALU Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle en aluminium brossé, S1R6PTFFALU

Furniture Feed Série 6", raccord de sol traversant avec couvercle en aluminium brossé, S1R6PTFFALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6PTFFALU

Traversée coupe-feu, alimentation de meubles série 6", raccord de sol traversant avec couvercle en aluminium brossé.

  • Alimentation FRPT pour meubles multiservices
  • Indice de résistance au feu jusqu'à 2 heures
  • (1) EMT 3/4" pour l'alimentation et (1) EMT 2" pour les données
  • Comprend une boîte de jonction S1FRPTJB
  • Installation abaisseur
  • Conforme à l'ADA

Standard Product

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6PTFFALU

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Kits

Type

6" Recessed Rated Poke Through Kit

Type d'article

Type de fini

Type de montage

6" Core Hole

UPC

783585444390

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

1