Marque: Killark
No de catalogue: FXB-2
Les boîtiers arrière FXB de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoin LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles en cours d'usage FXCS et FXS scellés en usine de Killark. Utilisé en classe 1
Application
Les boîtiers d'épissure de la série FXB sont conçus pour être utilisés avec les sous-ensembles de couvercle des séries FXCS et FXS.
Catalog Number
FXB-2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
FXB Series
Type
Boîtier d'épissure 1-groupe en aluminium scellé en usine
Type de montage
Mur
UPC
783936200316
Dimensions
9.25 po x 4.125 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
4.125 in
Longueur
9.25 in
Poids
1.57 lb
Poids brut de l'emballage
1.57
Profondeur
1-3/4
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360