HUBBELL CANADA
FXCS Couvercle de bouton-poussoir double à contact momentané avec dispositif, FXCS-0B4
Image of FXCS-0B4 FXCS Couvercle de bouton-poussoir double à contact momentané avec dispositif, FXCS-0B4

FXCS Couvercle de bouton-poussoir double à contact momentané avec dispositif, FXCS-0B4

Marque: Killark

No de catalogue: FXCS-0B4

Série FXCS - Couvercle de bouton-poussoir double à contact momentané en aluminium avec dispositif - scellé en usine - bouton vert avec plaque signalétique "Start" - bouton rouge avec plaque signalétique "Stop" - contacts 1NO/1NC.

  • Elimine les exigences d'étanchéité externe.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace pour faciliter l'installation sur le terrain.
  • Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • Accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte à bornes.
  • Les corps des dispositifs et les couvercles sont en alliage d'aluminium fondu sans cuivre.
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

Les stations de contrôle scellées en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

Momentary

Actionneur

Double Pushbutton

Application

La série SEAL-X est utilisée pour empêcher l'allumage d'atmosphères dangereuses externes par les dispositifs d'arc électrique enfermés dans des zones telles que : les emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou d'envols facilement inflammables.

Catalog Number

FXCS-0B4

Couleur

Vert-Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

FXCS Series

Type

Couvercle en aluminium scellé en usine avec deux boutons-poussoirs

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936200477

Dimensions

Dimensions

6.75 po x 6.25 po x 4.875 po

Hauteur

4.875 in

Largeur

6.25 in

Longueur

6.75 in

Poids

2.91 lb

Poids brut de l'emballage

2.91

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary

Actionneur

Double Pushbutton

Configuration

Type de fond de panier

FXB

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed