Marque: Killark
No de catalogue: FCL-GF
Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
For standard and hostile locations.
Catalog Number
FCL-GF
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
F Series
Type
Device Box Cover With Gasket
Type de couvercle
GFI
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936131009
Dimensions
1 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
1 in
Poids
0.38 lb
Poids brut de l'emballage
0.38
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5