HUBBELL CANADA
Image of HSC34FR Gaine thermorétractable, Gamme de conducteurs : 1/0-3/0 (Code), #2-1/0 (Flex), HSC34FR

Gaine thermorétractable, Gamme de conducteurs : 1/0-3/0 (Code), #2-1/0 (Flex), HSC34FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC34FR

Gaine thermorétractable transparente ignifugée en vinyle, 1/0-3/0(Code) #2-1/0(Flex), 600V.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSC34FR

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

VISISHRINK

Matériau

Polyvinyl chloride

Nom de commerce

VISI-SHRINK™

Type

HSC-FR, Thin Wall, Flexible, Fire Retardant

Type de connecteur

CLEAR TUBES

UPC

781810266250

Dimensions

Dimensions

600 po x 0.75 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

0.75 in

Longueur

600 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2 AWG to # 1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

CLEAR TUBES

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

128

Quantité dans l'emballage

16