Marque: Burndy
No de catalogue: HSC38FR
Application
For Terminations And Splices
Catalog Number
HSC38FR
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
VISISHRINK
Matériau
Polyvinyl chloride
Nom de commerce
VISI-SHRINK™
Type
HSC-FR, Thin Wall, Flexible, Fire Retardant
Type de connecteur
TUBES CLAIRS
UPC
781810266304
Dimensions
600 po x 0.375 po x 0.375 po
Hauteur
0.375 in
Largeur
0.375 in
Longueur
600 in
Plage de conducteurs
#8 AWG to #6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6AWG - 4AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES CLAIRS
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
16