HUBBELL CANADA
Image of HSB112FR Gaine thermorétractable ignifugée, HSB112FR

Gaine thermorétractable ignifugée, HSB112FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB112FR

Gaine thermorétractable, 1.50" ID Min.(Exp.), 0.75" ID Max.(Rec.), 250-500 Flex, PVC, paroi mince, retardateur de flamme, noir, 600V. Bobine de 25 Ft.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts

Général

Catalog Number

HSB112FR

Matériau

Polyvinyl chloride

Type de connecteur

TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE

UPC

781810265765

Dimensions

Dimensions

300 po x 1.5 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

1.5 in

Longueur

300 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

250-500 Kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

350kcmil - 750kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE