HUBBELL CANADA
Image of HSB116T300PF Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB116T300PF

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB116T300PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB116T300PF

Gaine thermorétractable en polyoléfine noire réticulée à paroi mince, #18 AWG, 600 V, ignifugée.

  • Thin Wall Cross-Linked Black Polyolefin Heat Shrink Tubing
  • #18 AWG, 600V
  • Flame Retardant
  • Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée noire à paroi mince 
  • calibre 18 AWG, 600 V 
  • ignifuge

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSB116T300PF

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type

HS-T-PF, Thin Wall, Flexible, Flame Retardant

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810213100

Dimensions

Dimensions

1200 po x 0.062 po x 0.062 po

Hauteur

0.062 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.062 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1200 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

18AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1