Marque: Burndy
No de catalogue: HSB12T1200PF
Catalog Number
HSB12T1200PF
Matériau
POLYOLEFIN
UPC
781810242421
Dimensions
1200 po x 0.5 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Largeur
0.5 in
Longueur
1200 in
Plage de conducteurs
#6 AWG to #2 AWG
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1