HUBBELL CANADA
Image of HSB34FR Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB34FR

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB34FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB34FR

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.375" ID Max.(Rec.), #2 - 1/0, PVC, ignifuge, paroi mince, noir, bobine de 50 Ft.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts

Général

Catalog Number

HSB34FR

Matériau

Polyvinyl chloride

Type de connecteur

THIN WALL TUBES/REELS

UPC

781810265932

Dimensions

Dimensions

300 po x 0.75 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

0.75 in

Longueur

300 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2 AWG to # 1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

THIN WALL TUBES/REELS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

50

Quantité dans l'emballage

1