Catalog Number
HSB38FR
Matériau
Polyvinyl chloride
Type de connecteur
THIN WALL TUBES/REELS
UPC
781810265956
Dimensions
300 po x 0.375 po x 0.375 po
Hauteur
0.375 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
0.375 in
Largeur de l'emballage
Longueur
300 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Plage de conducteurs
#8 AWG to #6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6AWG - 4AWG
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
THIN WALL TUBES/REELS
Nombre d'unités sur la palette
128
Quantité dans l'emballage
16