Marque: Burndy
No de catalogue: HSG14T300PF
Catalog Number
HSG14T300PF
Couleur
Vert
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
UPC
781810213636
Dimensions
300 po x 0.25 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
0.25 in
Longueur
300 in
Plage de conducteurs
#14 AWG to #10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14AWG - 10AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE