HUBBELL CANADA
Image of HSG316T48PF Gaine thermorétractable à paroi mince, HSG316T48PF

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSG316T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSG316T48PF

Gaine thermorétractable, 0.187" ID Min.(Exp.), 0.093" ID Max.(Rec.), #18 - 12, Polyoléfine, paroi mince, vert, taux de rétraction-2:1, bobine de 4 Ft.

  • Heat Shrink Tubing
  • .187" ID Min (Exp), .093" ID Max (Rec)
  • #18-#12, Polyolefin, Thin Wall, Green
  • Shrink Ratio 2:1
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 0,187 po ID minimum (Exp), 0,093 po ID maximum (Rec)
  • n° 18 à n° 12, polyoléfine, paroi mince, verte
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSG316T48PF

Couleur

Vert

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810212509

Dimensions

Dimensions

48 po x 0.187 po x 0.187 po

Hauteur

0.187 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.187 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

48 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

18AWG - 12AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1