Marque: Burndy
No de catalogue: HSM34T6PF8
Catalog Number
HSM34T6PF8
Couleur
Multiple Colors
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type de connecteur
TUBES À PAROI MINCE
UPC
781810214657
Dimensions
6 po x 0.75 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#1 AWG to #3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1AWG - 3/0AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES À PAROI MINCE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
80