HUBBELL CANADA
Image of HSM38T6PF12 Gaine thermorétractable à paroi mince, HSM38T6PF12

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSM38T6PF12

Marque: Burndy

No de catalogue: HSM38T6PF12

Gaine thermorétractable, 0.375" ID Min.(Exp.), 0.187" ID Max.(Rec.), #8 - 6, Polyoléfine, Paroi mince, Paquet de couleurs multiples.

  • Heat Shrink Tubing
  • .375" ID Min (Exp), .187" ID Max (Rec)
  • #8-#6, Polyolefin, Thin Wall
  • Multiple Color Package
  • Gaine thermorétractable
  • 0,375" ID Min (Exp), 0,187" ID Max (Rec)
  • #8-#6, polyoléfine, paroi mince
  • emballage en plusieurs couleurs

Général

Catalog Number

HSM38T6PF12

Couleur

Multiple Colors

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

TUBES À PAROI MINCE

UPC

781810214633

Dimensions

Dimensions

6 po x 0.375 po x 0.375 po

Hauteur

0.375 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.375 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#8 AWG to #6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8AWG - 6AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

120