HUBBELL CANADA
Image of HSR18T300PF Gaine thermorétractable à paroi mince, HSR18T300PF

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSR18T300PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSR18T300PF

Gaine thermorétractable, 0.13" ID Min.(Exp.), 0.06" ID Max.(Rec.), #18 - 14, Polyoléfine, paroi mince, rouge, taux de rétraction-2:1, rouleau de 25 Ft.

  • Heat Shrink Tubing
  • .13" ID Min (Exp), .06" ID Max (Rec)
  • #18-#14, Polyolefin, Thin Wall, Red
  • Shrink Ratio 2:1
  • 25 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 13" ID Min (Exp), 0,06" ID Max (Rec)
  • #18-#14, polyoléfine, paroi mince, rouge
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 25 pieds

Général

Catalog Number

HSR18T300PF

Couleur

Rouge

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810213476

Dimensions

Dimensions

300 po x 0.125 po x 0.125 po

Hauteur

0.125 in

Largeur

0.125 in

Longueur

300 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

18AWG - 14AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1