Marque: Burndy
No de catalogue: HSR38T300PF
Catalog Number
HSR38T300PF
Couleur
Rouge
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
UPC
781810213681
Dimensions
300 po x 0.375 po x 0.375 po
Hauteur
0.375 in
Largeur
0.375 in
Longueur
300 in
Plage de conducteurs
#8 AWG to #6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8AWG - 6AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE