Marque: Burndy
No de catalogue: HSW12T48PF
Catalog Number
HSW12T48PF
Couleur
Blanc
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
UPC
781810212776
Dimensions
48 po x 0.5 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
48 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#6 AWG to #2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6AWG - 2AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1