HUBBELL CANADA
Image of HSW38T48PF Gaine thermorétractable à paroi mince, HSW38T48PF

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSW38T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSW38T48PF

Gaine thermorétractable, 0,38" ID MPO. (Exp.), 0,19" ID Max. (Rec.), #8 - 6, polyoléfine, paroi mince, blanche, Enrouleur de 4 pieds.

  • Heat Shrink Tubing
  • .38" ID Min (Exp), .19" ID Max (Rec)
  • #8-#6, Polyolefin, Thin Wall, White
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 0,38 po ID minimum (Exp), 0,19 po ID maximum (Rec)
  • n° 8 à n° 6, polyoléfine, paroi mince, blanche
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSW38T48PF

Couleur

Blanc

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810212691

Dimensions

Dimensions

48 po x 0.375 po x 0.375 po

Hauteur

0.375 in

Largeur

0.375 in

Longueur

48 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#8 AWG to #6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8AWG - 6AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2220

Quantité dans l'emballage

10