HUBBELL CANADA
Image of HSB110H48PF5 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB110H48PF5

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB110H48PF5

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB110H48PF5

Tube thermorétractable en polyoléfine réticulée à paroi épaisse, 1 - 3/0 AWG, 1000 V, taux de rétraction : 3 : 1.

  • Gaine thermorétractable à paroi épaisse
  • rapport de rétrécissement 3:1
  • le diamètre intérieur est recouvert d'un mastic adhésif pour protéger contre l'humidité et la corrosion

Général

Application

For Direct Burial

Catalog Number

HSB110H48PF5

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type

HS-H-PF, Heavy Wall, Flame Retardant

Type de connecteur

HEAVY WALL TUBES

UPC

781810214909

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#1 AWG to #3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

HEAVY WALL TUBES

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

5

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

1