HUBBELL CANADA
Image of HSB110H6PF5 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB110H6PF5

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB110H6PF5

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB110H6PF5

Gaine thermorétractable, 1.10" ID Min.(Exp.), 0.40" ID Max.(Rec.), 1 - 3/0, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

  • Gaine thermorétractable, 1,10" ID min. (Exp), 0,40" ID max. (Rec)
  • 1-3/0, polyoléfine, paroi épaisse
  • noir, rapport de rétraction 3:1, 600 V

Général

Catalog Number

HSB110H6PF5

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810214824

Dimensions

Hauteur de l'emballage

14 in

Largeur de l'emballage

16.45 in

Longueur de l'emballage

16.1 in

Poids de l'emballage

7.58 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#1 AWG to #3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

5

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

125