HUBBELL CANADA
Image of HSB150H48PF5 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB150H48PF5

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB150H48PF5

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB150H48PF5

Tube thermorétractable en polyoléfine réticulée à paroi épaisse, 2/0 AWG - 350 kcmil, 1000 V, taux de rétraction : 3 : 1.

  • Gaine thermorétractable à paroi épaisse
  • rapport de rétrécissement 3:1
  • le diamètre intérieur est recouvert d'un mastic adhésif pour protéger contre l'humidité et la corrosion

Général

Application

For Direct Burial

Catalog Number

HSB150H48PF5

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type

HS-H-PF, Heavy Wall, Flame Retardant

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810214916

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 350 Kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0AWG - 350kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

5

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

1