HUBBELL CANADA
Image of HSB200H9PF2 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB200H9PF2

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB200H9PF2

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB200H9PF2

Tube thermorétractable en polyoléfine réticulée à paroi épaisse, 250 - 350 kcmil, 1000 V, taux de rétraction : 3 : 1.

  • Gaine thermorétractable à paroi épaisse
  • rapport de rétrécissement 3:1
  • le diamètre intérieur est recouvert d'un mastic adhésif pour protéger contre l'humidité et la corrosion

Général

Application

For Direct Burial

Catalog Number

HSB200H9PF2

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type

HS-H-PF, Heavy Wall, Flame Retardant

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810214862

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

250-500 Kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

250kcmil - 500kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

2

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

20