HUBBELL CANADA
Image of HSB34H6PF10 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB34H6PF10

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB34H6PF10

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB34H6PF10

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.22" ID Max.(Rec.), #6 - 2, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

  • Heat Shrink Tubing, 0.75" ID Min (Exp), 0.22" ID Max (Rec)
  • #6-#2, Polyolefin, Thick Wall, Black
  • Shrink Ratio 3:1, 600 V
  • Gaine thermorétractable, 0,75" ID min. (Exp), 0,22" ID max. (Rec)
  • #6-#2, polyoléfine, paroi épaisse, noire
  • rapport de rétraction 3:1, 600 V

Général

Catalog Number

HSB34H6PF10

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810214800

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#6 AWG to #2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6AWG - 2AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Quantité dans l'emballage

25