HUBBELL CANADA
Image of HSB34H9PF10 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB34H9PF10

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB34H9PF10

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB34H9PF10

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.22" ID Max.(Rec.), #6 - 2, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

  • Gaine thermorétractable à paroi épaisse
  • rapport de rétrécissement 3:1
  • le diamètre intérieur est recouvert d'un mastic adhésif pour protéger contre l'humidité et la corrosion

Général

Application

Direct burial applications

Catalog Number

HSB34H9PF10

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Matériau de construction - Unité principale

Polyolefin

Températures nominales

–55° C to 135° C

Type

HS-H-PF

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810214817

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

9 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#6 AWG to #2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6AWG - 2AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

–55° C to 135° C

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

25