HUBBELL CANADA
Image of HSB35H48PF5 Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB35H48PF5

Gaine thermorétractable à paroi épaisse, HSB35H48PF5

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB35H48PF5

Gaine thermorétractable, 0.35" ID Min.(Exp.), 0.35" ID Max.(Rec.), 14-10 AWG, Polyoléfine réticulée, paroi épaisse, retardateur de flamme, noir, 1000V.

  • Gaine thermorétractable à paroi épaisse
  • rapport de rétrécissement 3:1
  • le diamètre intérieur est recouvert d'un mastic adhésif pour protéger contre l'humidité et la corrosion

Général

Application

For Direct Burial

Catalog Number

HSB35H48PF5

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type

HS-H-PF, Heavy Wall, Flame Retardant

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810214886

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

1500 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14AWG - 10AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

TUBES À PAROI ÉPAISSE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

30