HUBBELL CANADA
Image of HSC18T300PF Gamme de conducteurs : #18-14, Taille de bobine standard : 25 ft, Tube transparent, HSC18T300PF
Discontinué

Gamme de conducteurs : #18-14, Taille de bobine standard : 25 ft, Tube transparent, HSC18T300PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC18T300PF

Gaine thermorétractable, 0.12" ID Min.(Exp.), 0.06" ID Max.(Rec.), 18-14 AWG, Polyoléfine réticulée, paroi mince, retardateur de flamme, transparent, 600V.

  • Heat Shrink Tubing, .12" Min (Exp), .06" ID Max (Rec)
  • #18-#14 AWG, Cross Linked Polyolefin, Thin Wall
  • Flame Retardant
  • Clear
  • 600 V
  • Gaine thermorétractable, 0,12" min (Exp), 0,06" ID max (Rec)
  • #18-#14 AWG, polyoléfine réticulée, paroi mince
  • ignifuge
  • transparent

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSC18T300PF

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

VISISHRINK

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type

HS-T-PF, Thin Wall, Flexible, Flame Retardant

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810213469

Dimensions

Dimensions

300 po x 0.125 po x 0.125 po

Hauteur

0.125 in

Largeur

0.125 in

Longueur

300 in

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

18AWG - 14AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE