Marque: Burndy
No de catalogue: HSC18T48PF
Application
For Terminations And Splices
Catalog Number
HSC18T48PF
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
VISISHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type
HS-T-PF, Thin Wall, Flexible, Flame Retardant
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
UPC
781810212387
Dimensions
48 po x 0.125 po x 0.125 po
Hauteur
0.125 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.125 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
48 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
18AWG - 14AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1