HUBBELL CANADA
Image of HSG100T300PF Gamme de conducteurs : 2/0-300, Taille de bobine standard : 25 ft, Tube vert, HSG100T300PF

Gamme de conducteurs : 2/0-300, Taille de bobine standard : 25 ft, Tube vert, HSG100T300PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSG100T300PF

Gaine thermorétractable, 1.00" ID Min.(Exp.), 0.50" ID Max.(Rec.), 2/0 - 300, Polyoléfine, paroi mince, vert, taux de rétraction-2:1, bobine de 25 Ft.

  • Heat Shrink Tubing
  • 1" ID Min (Exp), .5" ID Max (Rec)
  • 2/0-300, Polyolefin, Thin Wall, Green
  • Shrink Ratio 2:1
  • 25 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 1" ID Min (Exp), 0,5" ID Max (Rec)
  • 2/0-300, polyoléfine, paroi mince, vert
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 25 pieds

Général

Catalog Number

HSG100T300PF

Couleur

Vert

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810214015

Dimensions

Dimensions

300 po x 1 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

1 in

Longueur

300 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 300 Kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0AWG - 300kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE