Marque: Burndy
No de catalogue: HSC12T300PF
Application
For Terminations And Splices
Catalog Number
HSC12T300PF
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
VISISHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type
HS-T-PF, Thin Wall, Flexible, Flame Retardant
Type de connecteur
THIN WALL REEL
UPC
781810213803
Dimensions
300 po x 0.5 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
Longueur
300 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Plage de conducteurs
#6 AWG to #2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6AWG - 2AWG
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
THIN WALL REEL
Nombre d'unités sur la palette
630
Quantité dans l'emballage
10