HUBBELL CANADA
Garde EZ pour utilisation avec EZS/EZH/EZP - 50-150Watts/70-250W/150W/175W/250W, EZG1
Image of EZG1 Garde EZ pour utilisation avec EZS/EZH/EZP - 50-150Watts/70-250W/150W/175W/250W, EZG1

Garde EZ pour utilisation avec EZS/EZH/EZP - 50-150Watts/70-250W/150W/175W/250W, EZG1

Marque: Killark

No de catalogue: EZG1

Garde en aluminium de la série EZ à utiliser avec les séries EZS/EZH/EZP - 50-150Watts/70-250W/150W/175W/250W.

Garde pour la série E.

Général

Application

For use with E Series lighting.

Catalog Number

EZG1

Couleur

Beige

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Copper-free aluminum

Série

EZ Series

Type

Guard

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936142500

Dimensions

Dimensions

9.875 po x 10 po x 12.25 po

Hauteur

12.25 in

Largeur

10 in

Longueur

9.875 in

Poids brut de l'emballage

1.16

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer