HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, attaches velcro, usage léger, rouleau de 0,50" X 75', noir, HVFBK575S
Image of HVFBK575S Gestion des câbles, attaches velcro, usage léger, rouleau de 0,50" X 75', noir, HVFBK575S

Gestion des câbles, attaches velcro, usage léger, rouleau de 0,50" X 75', noir, HVFBK575S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HVFBK575S

Gestion des câbles, attaches velcro, usage léger, rouleau de 0,50" X 75', noir.

  • Les rondelles ont une grande longueur qui peut être coupée à la longueur voulue
  • Protégez le câble avec des sangles à large bande pour éviter un serrage excessif

Velcro Fastener

Général

Application

Cut To Length

Catalog Number

HVFBK575S

Indicateur EU RoHs

Yes

Mécanisme de verrouillage

Hook & Loop

Matériau

Nylon

Résistance à la traction

300 lb.

Spécifications

Material - Velcro

Type

Velcro Spools

Type d'article

UPC

662620211381

Dimensions

Épaisseur

0.05

Largeur

0.5 in

Longueur

75 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Résistance à la traction

300 lb.

Logistique

Quantité dans l'emballage

48