Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SEC125BSMH13
Standard Product
Application
Multi-Hole Cord Grip Connectors
Catalog Number
SEC125BSMH13
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Nombre de trous
13
Série
Multi-Hole Cord Grip
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)
Type
Connector
Type d'article
Multi-Hole Cord Connectors
UPC
783585233529
Taille de l'afficheur
1 1/4" NPT
Taille du moyeu
1-1/4"
Nombre de conducteurs
13
Plage de conducteurs
0.215 in (5.5 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)
Nombre de trous
13
Quantité dans l'emballage
50