HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .17-.47", PG13.5, noir, SECP13BA
Image of SECP13BA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .17-.47", PG13.5, noir, SECP13BA

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .17-.47", PG13.5, noir, SECP13BA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECP13BA

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .17-.47", PG13.5, noir.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECP13BA

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Série

Low Profile PG

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .17"-.47" (4.3-11.9)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - PG13.5

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018324

Dimensions

Taille de l'afficheur

PG13.5

Taille du moyeu

PG13.5

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.17-0.47 in (4.3-11.9 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

50