HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .45-.71", 3/4", noir, SEC75BA
Image of SEC75BA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .45-.71", 3/4", noir, SEC75BA

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .45-.71", 3/4", noir, SEC75BA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SEC75BA

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .45-.71", 3/4", noir.

  • Profil mince
  • Le corps du connecteur est un modèle monobloc avec des filets usinés.

Produit standard

Général

Application

Connecteur mâle droit

Catalog Number

SEC75BA

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non métallique

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Série

Low Profile NPT

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .45"-.71" (11.4-18.0)
  • Gland - Buna N
  • NPT HUB Size - 3/4 Inch

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

connecteur

Type d'article

Connecteurs de cordon à profil mince

UPC

783585018164

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.45-0.71 in (11.4-18.0 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10800

Quantité dans l'emballage

50