HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, 1/2", Nylon, UFC0001CR
Image of UFC0001CR Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, 1/2", Nylon, UFC0001CR

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, 1/2", Nylon, UFC0001CR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UFC0001CR

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.4" min, .25 "x.55" max, 1/2", Nylon.

Connecteurs d'alimentation souterraine en nylon

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

UFC0001CR

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .2"x.4" min (5.1 x 10.2), .25"-.55" max (6.3 x 14.0)
  • Material - Nylon
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch
  • Wire Size - 2 # 14, 2 # 12, 2 # 10

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Underground Feeder

Type d'article

Underground Feeder Connectors

UPC

783585208954

Dimensions

Taille de l'afficheur

1/2" NPT

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.2 x .4 in Min, 0.25 in x 0.55 in Max

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7875

Quantité dans l'emballage

25