HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .22-.27", Gray, HS1001GPK25
Image of HS1001GPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .22-.27", Gray, HS1001GPK25
Image of HS1001GPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .22-.27", Gray, HS1001GPK25
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of HS1001GPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .22-.27", Gray, HS1001GPK25

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .22-.27", Gray, HS1001GPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HS1001GPK25

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .22-.27", Gray.

  • Connecteur miniature de cordon en nylon avec spirale
  • Disponible en gris ou en noir

Standard Product

Général

Application

Straight Snap-In Connector

Catalog Number

HS1001GPK25

Conditions environnementales

Non-Weather Resistant

Couleur

Gris

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Série

Miniature

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .22"-.27" (5.6-6.9)
  • For Chassis Thickness - .10" (2.5) Max
  • Material - Nylon
  • Packaging - Bulk packed 25 per carton

Températures nominales

Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Type

Snap-In Connector

Type d'article

Juniors® Miniature Cord Connectors

UPC

783585023366

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

.50" Actual (12.7)

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.22-0.27 in (5.6-6.9 mm)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Non-Weather Resistant

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5