HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, mâle droit, .38"-.50", 3/4", aluminium, SHC1035CR
Image of SHC1035CR Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, mâle droit, .38"-.50", 3/4", aluminium, SHC1035CR

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, mâle droit, .38"-.50", 3/4", aluminium, SHC1035CR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SHC1035CR

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, mâle droit, .38"-.50", 3/4", aluminium.

Connecteurs de cordon - Hubbell propose la gamme la plus large et le plus grand choix de matériaux de l'industrie. Tailles de moyeu NPT de ¼" à 3" en extrémité mâle droite, 90°, 45°, connecteurs d'alimentation femelles et souterrains. Ils sont disponibles dans votre choix d'aluminium, d'acier plaqué, de nylon et d'acier inoxydable. Les connecteurs de cordon en acier zingué offrent la résistance de l'acier et la résistance à la corrosion du zingage. Ces connecteurs robustes résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, notamment les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs. Leur écrou et leur corps en acier usiné permettent de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans se soucier de dénuder les filetages. Pour les cordons de plus grande taille, les moyeux NPT de 1" à 2", Hubbell utilise des connecteurs en fonte malléable qui offrent une excellente tenue et une excellente étanchéité aux liquides. Les connecteurs de cordon en nylon de Hubbell résistent aux produits corrosifs industriels les plus courants et offrent une protection contre l'arrachement très efficace dans un design léger. Ils sont idéaux pour toute application où le poids, la conductivité ou la corrosion peuvent poser problème. Ils sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1". Les connecteurs de cordon en acier inoxydable offrent une solidité et une résistance à la corrosion supérieures pour les applications industrielles et militaires. Ils sont usinés à partir d'acier inoxydable série 300 et sont disponibles dans des tailles de moyeu NPT de ¼" à 1".

  • Les connecteurs de cordon en nylon résistent à la corrosion
  • L'intérieur fileté place la bague uniformément pour une étanchéité aux liquides
  • Le corps du connecteur est une conception monobloc avec des filets usinés

Produit standard

Général

Application

Straight Male- Form 3

Catalog Number

SHC1035CR

Code de couleur

Blue

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .38"-.50" (9.5-12.7)
  • Form Size - F3
  • Material - Gray Nylon
  • NPT Hub Size - 3/4 Inch

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Straight Male

Type d'article

Cord Connectors

UPC

783585208077

Dimensions

Dimensions

2.15 po x 1.56 po x 1.56 po

Hauteur

1.56 in

Largeur

1.56 in

Longueur

2.15 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.38- 0.5 in (9.5- 12.7 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA Type 4, 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed In Accordance With Standard 514B For Indoor/Outdoor Use
  • United States Coast Guard Approved, Title 46-Part 111

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6750

Quantité dans l'emballage

25