HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 6" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face, VM610
Image of VM610 Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 6" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face, VM610

Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 6" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face, VM610

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM610

Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 6" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face.

  • 6 po de largeur X 10 po de profondeur
  • Simple face

Général

Catalog Number

VM610

UPC

662620553306

Dimensions

Largeur

6 in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1