HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 8" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face, VM810
Image of VM810 Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 8" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face, VM810

Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 8" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face, VM810

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM810

Gestion des câbles, Max VerticalOrganisateur, 8" de large X 10" de profondeur, simple face de profondeur, simple face.

  • 8 po de largeur X 10 po de profondeur
  • Simple face

Général

Catalog Number

VM810

UPC

662620553313

Dimensions

Largeur

8 in