HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 20", double face, VM1020
Image of VM1020 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 20", double face, VM1020

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 20", double face, VM1020

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM1020

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 20", double face.

  • Vertical
  • 10" de large
  • 20" de profondeur
  • Double face

Général

Catalog Number

VM1020

UPC

662620554297

Dimensions

Largeur

10 in