HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 13", avec portes et bobines, VM613
Image of VM613 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 13", avec portes et bobines, VM613
Discontinué

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 13", avec portes et bobines, VM613

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM613

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 13", avec portes et bobines.

  • Vertical
  • 6" de large
  • 13" de profondeur
  • Avec portes et bobines

Général

Catalog Number

VM613

UPC

662620555133

Dimensions

Largeur

6 in