HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 18", RR, avec panier de câbles, VM618
Image of VM618 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 18", RR, avec panier de câbles, VM618
Discontinué

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 18", RR, avec panier de câbles, VM618

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM618

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 6", profondeur 18", RR, avec panier de câbles.

  • Vertical
  • 6 po de largeur
  • 18 po de profondeur
  • RR
  • Avec panier à câbles

Général

Catalog Number

VM618

UPC

662620247397

Dimensions

Largeur

6 in